Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 1-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 110, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144H0036

Typ produktu: Termix VVX-B, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 110, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 110
Opcja obudowyDodatkowe
OpisTermix VVX-B 1-2 z ECL110*, Izolacja wymiennika ciepła / rur
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b112811d-a0c6-4232-b799-197287990afd
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-1-2
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]530 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-B
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny + regulator delta p
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-2
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 16 G3/4" P
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 20 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]810 mm
Wysokość z obudową [mm]810 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto35 Kilogram
Masa netto34 Kilogram
Objętość0.153 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560909177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm