Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Typ 1-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310-A237 & …, Nazwa regulatora CWU: AVTB 15

144H0559

Typ produktu: Termix VVX-B HWP, Typ 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]1.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]360 mm
Głębokość z obudową [mm]430 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]100 °C
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Nazwa regulatora CWUAVTB 15
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310-A237 & …
Opcja obudowyW zestawie
OpisTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W1/H2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
SCIP dossier product nameVVX 1-2 B HWP m/Haube
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]525 mm
Szerokość z obudową [mm]540 mm
Typ produktuTermix VVX-B HWP
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-2
Typ wymiennika ciepła CWUT24-1 16 G3/4" P
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT24-1 20 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]810 mm
Wysokość z obudową [mm]810 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto45 Kilogram
Masa netto44 Kilogram
Objętość0.188 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm