Termix VVX-B HWP, Typ 1-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310-A237 & …, Nazwa regulatora CWU: AVTB 15
144H0558
Typ produktu: Termix VVX-B HWP, Typ 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15
144H0558
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 360 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 430 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 100 °C |
| Material Description | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Nazwa regulatora CWU | AVTB 15 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310-A237 & … |
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W1/H1 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216 |
| SCIP dossier product name | VVX 1-1 B HWP m/Haube |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 525 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 540 mm |
| Typ produktu | Termix VVX-B HWP |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1-1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T24-1 16 G3/4" P |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 810 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 810 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 45 Kilogram |
| Masa netto | 44 Kilogram |
| Objętość | 188.082 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |