Termix KST, Nazwa regulatora CWU: AVQM
144H2759
Typ produktu: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2759
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | W zestawie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 457 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 120 °C |
| Material Description | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | bez |
| Nazwa regulatora CWU | AVQM |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310,A266.9 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bc25dc52-4a80-4a4a-b7f5-6d620209e993 |
| SCIP dossier product name | Termix KST-M (kompaktstation MAGNA3/MAGN |
| Średnica przyłącza CO | 1" |
| Średnica przyłącza CWU | 1" |
| Średnica przyłącza SC | 1" |
| Średnica rurociągu CO | Ø28 |
| Średnica rury CWU | Ø28 |
| Średnica rury SC | Ø28 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 730 mm |
| Typ produktu | Termix KST |
| Typ przyłącza CO | G gwint zewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Type M |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | T137L-1 40 G1"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1126 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 70 Kilogram |
| Masa netto | 69 Kilogram |
| Objętość | 375.645 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561602855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |