Danfoss logo
144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Nazwa regulatora CWU: AVQM

144H2568

Typ produktu: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]457 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowybez
Nazwa regulatora CWUAVQM
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310,A266.9
Cecha
Wartość
Opcja obudowyNie
Opissubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
SCIP dossier product nameTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]730 mm
Typ produktuTermix KST
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiType M
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 36 G1"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137L-1 40 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1126 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto64 Kilogram
Masa netto64 Kilogram
Objętość375.645 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561482877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm