Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 3-3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

144H3908

Typ produktu: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 3-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaBottom + option for top conn
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionCompact 28 VVX 3-3
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Cecha
Wartość
Opcja obudowyNie
OpisCompact 28 VVX 3-3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.65b1432b-41af-4cb6-808e-8c45bb60289e
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX 3-3
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]1460 mm
Typ produktuTermix Compact 28 VVX-FI
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3-3
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 60 G1"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137H-1 30 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto94 Kilogram
Objętość548.96 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715628305721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm