Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 4-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

144H2050

Typ produktu: Termix Compact 28 VVX-FI, Typ 4-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu + opcjonalne przyłącze od góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaBottom + option for top conn
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix Compact 28 VVX-FI 4-2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Cecha
Wartość
Opcja obudowybez
OpisSubstations - Indirect Heating + DHW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8dbd8430-547d-45cd-b2ef-d49899780262
SCIP dossier product nameTermix Compact 28 VVX-FI 4-2
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]1460 mm
Typ produktuTermix Compact 28 VVX-FI
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 4-2
Typ wymiennika ciepła CWUT137L-1 40 G1"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137H-1 40 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]890 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto56 Kilogram
Masa netto55 Kilogram
Objętość244.776 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561201669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm