Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-2, Nazwa regulatora CWU: IHPT

144H3447

Typ produktu: Termix Compact 28 MST VVX, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV20
Heating Control valveAVQM
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUIHPT
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
Opcja obudowyNie
Cecha
Wartość
OpisDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ef654007-c59a-44f2-865e-89129645e30a
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VVX-2-2
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SCG1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 MST VVX
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjiG gwint wewn.
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaT137H-1 40 G1"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]914 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto52 Kilogram
Masa netto50 Kilogram
Objętość0.331 Cubic meter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706562243538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm