Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

144H3916

Typ produktu: Termix Compact 28 MS VVX, Typ 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUW zestawie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]400 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-1-2
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyNie
OpisCompact 28 MS VVX-1-2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.df78db97-1fc6-40be-a00d-4ccfdb8bf2c8
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-1-2
Średnica przyłącza CO1"
Średnica przyłącza CWU1"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC1"
Średnica rurociągu COØ28
Średnica rury CWUØ28
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ28
Szerokość bez obudowy [mm]905 mm
Typ produktuTermix Compact 28 MS VVX
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-2
Typ wymiennika ciepła CWUT137H-1 20 G1"*20 H
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]1063 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto56 Kilogram
Masa netto55 Kilogram
Objętość384.806 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715628304670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm