Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145F0305

Typ produktu: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Węzły pośrednie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacjeObudowa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły małej mocy
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 110/VS2/AMV150
OpisAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Typ produktuAkva Lux II VX2
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacji36/+60
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H+-1 60
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1-36
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto49 Kilogram
Masa netto47 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm