Danfoss logo
DSP2 FIX

Węzły cieplne, DSP2 FIX, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]15 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]10 °C
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PEDI
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcjastojąca
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUGrundfos
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN65 STD ver.1
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u.
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyNie
OpisDSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
Product line32
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWU1 1/4"
Średnica rurociągu CODN65
Średnica rury CWUDN32
Średnica rury cyrkulacyjnejDN25
Średnica rury SCDN40
Szerokość opakowania [mm]2000 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUALPHA 2L 25-60N
Typ pompy ogrzewaniaMagna 3 40-150 F
Typ produktuDSP2 FIX
Typ przyłącza COspawane
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCspawane
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWUXB12
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB52
UL markNo
Wydajność [kW]650.0 kW
Wysokość opakowania [mm]2050 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto295 Kilogram
Masa netto1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2037.189 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm