Węzły cieplne, DSP2 FIX, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 15 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 10 °C |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcja | stojąca |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u. |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Product line | 32 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CWU | 1" |
| Średnica rurociągu CO | DN50 |
| Średnica rury CWU | DN25 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
| Średnica rury SC | DN32 |
| Szerokość opakowania [mm] | 1500 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | ALPHA 2L 25-60N |
| Typ pompy ogrzewania | Magna 3 40-120 F |
| Typ produktu | DSP2 FIX |
| Typ przyłącza CO | Gwint |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | spawane |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB12 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB52 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 470.0 kW |
| Wysokość opakowania [mm] | 1900 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 240 Kilogram |
| Masa netto | 1 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |