Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Węzły cieplne, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: AVTQ, Cyrkulacja CWU: Nie

148L5015

DSA WALL 2F-2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.47 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]650 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]650 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaLewe/prawe
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionDSA 2F-2 WALL
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUAVTQ
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyNie
OpisDSA WALL 2F-2
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.99 m³/h
Średnica przyłącza CODN25
Średnica przyłącza SCDN25
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN20
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]800 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]650 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto L
Typ produktuDSA2 WALL
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-20
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37L-10
UL markNo
Wersja podstacji2F-2
Wydajność [kW]60.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1200 mm
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]1200 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto80 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość492.343 Liter
EAN/UPC5715162738948