Węzły cieplne, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310, Cyrkulacja CWU: Tak
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 1.44 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 16 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 650 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 650 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | § 3.3 |
| Kierunek przyłącza | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Lewe/prawe |
| Konstrukcja | Do montażu ściennego |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 115 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 10 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 5 |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Materiał izolacyjny | EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opcja obudowy | Nie |
| Opis | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 1.44 m³/h |
| Średnica przyłącza CO | DN32 |
| Średnica przyłącza CWU | DN25 |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | DN20 |
| Średnica przyłącza SC | DN32 |
| Średnica rurociągu CO | DN25 |
| Średnica rury CWU | DN32 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN20 |
| Średnica rury SC | DN32 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 800 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 650 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | UPS 25-60 N 180 |
| Typ pompy ogrzewania | Magna 3 25-100 |
| Typ produktu | DSA2 WALL |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-20 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB37L-10 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | HE150 DHW80 |
| Wydajność [kW] | 150.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1200 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 1200 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa netto | 15 Kilogram |