Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Węzły cieplne, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310, Cyrkulacja CWU: Tak

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]0.47 bar
Ciśnienie różnicowe, strona pierwotna [bar] [Max.]12 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]650 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]650 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaLewe/prawe
KonstrukcjaDo montażu ściennego
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy cyrkulacyjnej CWUGrundfos
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Materiał izolacyjnyEPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u.
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Opcja obudowyNie
OpisDSA 2F-3 WALL
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.99 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CODN25
Średnica przyłącza CWUDN20
Średnica przyłącza cyrkulacjiDN15
Średnica przyłącza SCDN25
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN20
Średnica rury cyrkulacyjnejDN15
Średnica rury SCDN25
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]800 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]650 mm
Typ pompy cyrkulacyjnej CWUUPS 25-60 N 180
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto L
Typ produktuDSA2 WALL
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWUXB37M-20
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37L-10
UL markNo
Wersja podstacji2F-3
Wydajność [kW]60.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]1200 mm
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]1200 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto80 Kilogram
Masa netto60 Kilogram
Objętość492.343 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm