Węzły cieplne, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 110, Nazwa regulatora CWU: AVTQ
146B8014
DSA HOME 2F-2
146B8014
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 14 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] | 25.00 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 14 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 350 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 350 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza | Górne |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Lewe/prawe |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 130 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 4 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Liczba obiegów CWU | 1 |
| Liczba obiegów ogrzewania | 1 |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | DSA HOME 2F-2 |
| Materiał izolacyjny | Twarda pianka poliuretanowa i EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa kategorii | Węzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u. |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora CWU | AVTQ |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 110 |
| Opcja obudowy | Tak |
| Opis | DSA HOME 2F-2 |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 12.00 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | G3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | G3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G3/4" |
| Średnica przyłącza SC | G3/4" |
| Średnica rurociągu CO | DN20 |
| Średnica rury CWU | DN15 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN15 |
| Średnica rury SC | DN20 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 800 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 810 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | UPM3 DHW 15-20 |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 AUTO 15-70 |
| Typ produktu | DSA2 HOME |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 20 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06L-1-16 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | 2F-2 |
| Wydajność [kW] | 65.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 810 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 810 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
| Objętość | 201.5 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |