Danfoss logo
DSA HOME

Węzły cieplne, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 110, Nazwa regulatora CWU: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]14 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.]25.00 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.]14 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]350 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]350 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Kategoria PED§ 4.3
Kierunek przyłączaGórne
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaLewe/prawe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]130 °C
Liczba mieszkań [Max.]4
Liczba mieszkań [Min.]1
Liczba obiegów CWU1
Liczba obiegów ogrzewania1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Materiał izolacyjnyTwarda pianka poliuretanowa i EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa kategoriiWęzły cieplne ogrzewania pośredniego ic.w.u.
Cecha
Wartość
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora CWUAVTQ
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 110
Opcja obudowyTak
OpisDSA HOME 2F-1
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]12.00 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza COG3/4"
Średnica przyłącza CWUG3/4"
Średnica przyłącza SCG3/4"
Średnica rurociągu CODN20
Średnica rury CWUDN15
Średnica rury SCDN20
Stop wymiennika ciepła CWU1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]800 mm
Szerokość opakowania [mm]1200 mm
Szerokość z obudową [mm]810 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 AUTO 15-70
Typ produktuDSA2 HOME
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 20
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06L-1-16
UL markNo
Wersja podstacji2F-1
Wydajność [kW]65.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]810 mm
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wysokość z obudową [mm]810 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto60 Kilogram
Masa netto40 Kilogram
Objętość214.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm