DID pre-configured stations, Od góry i od dołu, 65 kW
267B1187
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: DID pre-configured stations
267B1187
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Air vent | Tak |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Tak |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Węzły mieszkaniowe |
| Heating system type | Floor heating |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Material Description | DID-62 65 Kw L |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | EPP |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Moc CWU [kW] [Max] | 65 kW |
| Moc ogrzewania [kW] [Max] | 19 kW |
| Nazwa regulatora CWU | TD-21 |
| Nazwa regulatora ogrzewania | TD-21 |
| Opis | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
| Podłączenie elektryczne | 230V 50 Hz |
| Product line | 67 |
| Przewodność cieplna [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Typ produktu | DID pre-configured stations |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CO | Termostatyczny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 33 Kilogram |
| Masa netto | 31.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |