Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Od dołu, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: DID pre-configured stations

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Air ventTak
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpTak
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły mieszkaniowe
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyEPP
Cecha
Wartość
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Moc CWU [kW] [Max]65 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]19 kW
Nazwa regulatora CWUTD-21
Nazwa regulatora ogrzewaniaTD-21
OpisDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Podłączenie elektryczne230V 50 Hz
Product line67
Przewodność cieplna [W/mK]0.036 W/m-K
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury SCØ20
StrainerPrimary
Typ produktuDID pre-configured stations
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji COTermostatyczny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27 Kilogram
Masa netto25.5 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm