Danfoss logo
Akva Lux II VXe

Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-1, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145F0617

Typ produktu: Akva Lux II VXe (A237), Typ 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W1, StS, STW
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed stainless steel
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Moc CWU [kW] [Max]41 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW]15 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A237
OpisAkva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuAkva Lux II VXe (A237)
Typ przyłącza COgwint zewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 3-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 StS 26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06L-1 24
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]932 mm
Wysokość z obudową [mm]932 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto27 Kilogram
Masa netto26 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424619893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm