Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO, Typ 1-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210, Nazwa regulatora CWU: PTC2

004U8347

Typ produktu: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]3 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]381 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Liczba mieszkań [Max.]4
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Materiał izolacyjnyIzolacja rur
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210
Opcja obudowyW zestawie
Cecha
Wartość
OpisAkva Lux II VX H2WP typ 1 CWU + typ 1 CO z rurami izolowanymi
Product line33
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]650 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]700 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3
Typ produktuAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
UwagiIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość3.995 Hectoliter
EAN/UPC5715162510681