Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO, Typ 1-1, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145F0272

Typ produktu: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dodatkowe informacje2 x funkcja bezpieczeństwa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]800 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Moc CWU [kW] [Max]41 kW
Moc CWU [kW] [Min]35 kW
Cecha
Wartość
Moc ogrzewania [kW]20 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A260
Obieg ogrzewania podłogowego — marka pompyGrundfos
Obieg ogrzewania podłogowego — typ pompyUPM3 Auto 15-70 130
OpisAkva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Typ H1/W1 z dwoma STW: do obiegów ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]650 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]700 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 ob. CO
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]818 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Objętość399.543 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279482577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm