Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Typ 2-2, Nazwa regulatora ogrzewania: RAVK, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

145F0309

Typ 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dodatkowe informacjeObudowaIzolacja rur
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]620 mm
Głębokość z obudową [mm]380 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop and bottom
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
Materiał izolacyjnyEPDM
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc ogrzewania [kW]30 kW
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Nazwa regulatora ogrzewaniaRAVK
OpisAkva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]553 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]600 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuAkva Lux II VX (Thermostatic)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COTermostatyczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Objętość219.555 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424495718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm