Typ 1-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P
145F0214
Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P
145F0214
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 365 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 380 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top and bottom |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W1 |
| Materiał izolacyjny | EPDM |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Moc CWU [kW] [Max] | 41 kW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Moc ogrzewania [kW] | 20 kW |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2+P |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Opis | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | Integrated in control valve |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 553 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 600 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ produktu | Akva Lux II VX (Electronic) |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 1-1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H-1 26 |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 861 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 861 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 55 Kilogram |
| Masa netto | 50 Kilogram |
| Objętość | 219.555 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |