Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 1-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210, Nazwa regulatora CWU: PTC2

004U8339

Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux II VX (A237)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]3 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]620 mm
Głębokość z obudową [mm]381 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Liczba mieszkań [Max.]2
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAkva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210
Opcja obudowyW zestawie
Cecha
Wartość
OpisAkva Lux II VX HWP typ 1 CWU + typ 1 CO z funkcją bezpieczeństwa
Product line33
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]510 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3
Typ produktuAkva Lux II VX (A237)
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markOut of scope
UwagiIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162510643