Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Typ 1-2, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Nazwa regulatora CWU: PTC2+P

004U8270

Typ 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux II VX (A237)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]3 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar]38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.]2.0 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatkowe informacje2x zawory bezpieczeństwaObudowa
Głębokość bez obudowy [mm]365 mm
Głębokość opakowania [mm]620 mm
Głębokość z obudową [mm]381 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Kierunek przyłączaOd góry i od dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Liczba mieszkań [Max.]4
Liczba mieszkań [Min.]1
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
Materiał izolacyjnybez
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Moc CWU [kW] [Max]55 kW
Moc CWU [kW] [Min]37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max]34 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min]8 kW
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUPTC2+P
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Opcja obudowyW zestawie
OpisAkva Lux II VX HWP Typ 2-1, ECL210, bez izolacji
Product line33
Regulator różnicy ciśnieńWbudowany
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Stop wymiennika ciepła ogrzewaniaAISI 316
Szerokość bez obudowy [mm]510 mm
Szerokość opakowania [mm]840 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 15-70 130 ZZA
Typ produktuAkva Lux II VX (A237)
Typ przyłącza COG gwint wewn.
Typ przyłącza CWUG gwint wewn.
Typ przyłącza SCG gwint zewn.
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUPrzepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1-2
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 40
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markOut of scope
UwagiIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Wysokość bez obudowy [mm]861 mm
Wysokość opakowania [mm]420 mm
Wysokość z obudową [mm]861 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto45 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162510360