Typ 3-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 210, Nazwa regulatora CWU: PTC2
004U8269
Typ 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Akva Lux II VX (A237)
004U8269
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 3 bar |
| Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] | 38 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 365 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 620 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 381 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Kierunek przyłącza | Od góry i od dołu |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Liczba mieszkań [Max.] | 2 |
| Liczba mieszkań [Min.] | 1 |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Materiał izolacyjny | bez |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Nazwa regulatora CWU | PTC2 |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 210 |
| Opcja obudowy | W zestawie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Akva Lux II VX HWP typ 1 CWU + typ 3 OP (XB 06L-1-24) |
| Product line | 33 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | AISI 316 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 510 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 840 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 550 mm |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 |
| Typ produktu | Akva Lux II VX (A237) |
| Typ przyłącza CO | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint zewn. |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Przepływ/termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3-1 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB06H-1 26 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06L-1 24 |
| UL mark | Out of scope |
| Uwagi | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 861 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 420 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 861 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 47 Kilogram |
| Masa netto | 45 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |