Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Typ 2-3, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: RAVK

144H2378

Typ produktu: Termix BVX FI RO, Typ 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]570 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-3 STW
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Materiał zbiornikaStal emaliowana
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWURAVK
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg zasobnika CWU — regulacjaTermostatyczna
Opcja obudowyW zestawie
Cecha
Wartość
OpisZbiornik CWU, CO pośredni
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]105 L
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4734ba75-aa91-464b-8c6d-4235331e296e
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO T/E 2-3 STW
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość z obudową [mm]560 mm
Typ produktuTermix BVX FI RO
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-3
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość z obudową [mm]1910 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto125 Kilogram
Masa netto125 Kilogram
Objętość683.873 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561321725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm