Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310
144H2792
Typ produktu: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2
144H2792
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Opcjonalnie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość z obudową [mm] | 570 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od góry |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Top |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na biało |
| Materiał zbiornika | Stal emaliowana |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 310 |
| Obieg zasobnika CWU — regulacja | Elektroniczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 105 L |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPB-F |
| SCIP dossier no. | b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f |
| SCIP dossier product name | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość z obudową [mm] | 560 mm |
| Typ produktu | Termix BVX FI RO SEK |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 2-1 |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB06H+-1 20 G3/4"*20 H |
| UL mark | No |
| Wysokość z obudową [mm] | 1910 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 150 Kilogram |
| Masa netto | 130 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |