Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL 310, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

144H2382

Typ produktu: Termix BVX FI RO SEK, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUOpcjonalnie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość z obudową [mm]570 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyBlacha stalowa lakierowana na biało
Materiał zbiornikaStal emaliowana
Mixing circuit - controlN/A
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310
Obieg zasobnika CWU — regulacjaElektroniczny
Cecha
Wartość
Opcja obudowyW zestawie
OpisOgrzewanie pośrednie i CWU
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]105 L
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPB-F
SCIP dossier no.6d0c622a-78a0-4833-9c72-7858c918d740
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość z obudową [mm]560 mm
Typ produktuTermix BVX FI RO SEK
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-1
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
UL markNo
Wysokość z obudową [mm]1910 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto150 Kilogram
Masa netto120 Kilogram
Objętość687.6 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561321732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm