Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Nazwa regulatora CWU: RAVK

145G3151

Typ produktu: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Dodatkowe informacjeObudowa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWURAVK
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
OpisComfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]70 L
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVPL
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuComfort A
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacji70L/H26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo
Zalecana temperatura zasilania [°C]120 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto125 Kilogram
Masa netto120 Kilogram
Objętość911.625 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162521960
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm