Comfort A, Nazwa regulatora CWU: RAVK
145G3149
Typ produktu: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dodatkowe informacje | Obudowa |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza | Od dołu |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 110 °C |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | RAVK |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL 120 |
| Opis | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Pojemność zbiornika ciepłej wody [l] | 70 L |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulator różnicy ciśnień | AVPL |
| Średnica przyłącza CO | 3/4" |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rurociągu CO | Ø18 |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Typ pompy ogrzewania | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ produktu | Comfort A |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza SC | gwint zewnętrzny |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | 70L |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 119 Kilogram |
| Masa netto | 114 Kilogram |
| Objętość | 785.4 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |