Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Nazwa regulatora CWU: RAVK

145G3112

Typ produktu: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]110 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionComfort A VVXe70L XB06H26 Std
Material Description (Short TeComfort A VVXe, 70L, XB06H26, Std
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWURAVK
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 120
OpisComfort A VVXe70L XB06H26 Std
Pojemność zbiornika ciepłej wody [l]70 L
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńAVP-F
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuComfort A
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacji70L/H26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 26
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto95 Kilogram
Masa netto90 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162519769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm