Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Typ 2-1

145F0667

Typ produktu: VXe SLS (A237), Typ 2-1, 16 bar, 120 °C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Marka pompy ogrzewaniaGrundfos
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Material Description (Short TeVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310 / A237
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL 310 / A237
Obieg zasobnika CWU — marka pompyGrundfos
Cecha
Wartość
Obieg zasobnika CWU — regulacjaECL 310 + Pump
Obieg zasobnika CWU — typ pompyUPM3 15-50 130 CIL3
OpisVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnieńIntegrated in control valve
Średnica przyłącza CO3/4"
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rurociągu COØ18
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ pompy ogrzewaniaUPM3 Auto 15-70 130
Typ produktuVXe SLS (A237)
Typ przyłącza COgwint wewnętrzny
Typ przyłącza CWUgwint zewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint zewnętrzny
Typ regulacji COElektroniczny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 2-1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 26
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB06H-1 40
UL markNo
Wysokość bez obudowy [mm]785 mm
Wysokość z obudową [mm]785 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto40 Kilogram
Masa netto38 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm