Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 540, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 400, Opcja odsprzedaży ciepła: Nie

146B9265

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaA4
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeRozwiązanie dwuzbiornikowe
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1200 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
Ilość w zbiorniku2 szt.
Kategoria PEDI
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaGórne
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL310 (P510.12)
Opcja obudowyNie
Opcja odsprzedaży ciepłaNie
Cecha
Wartość
OpisDSA HRU 2 HE 540D CO2 400
Pojemność zbiornika500.0 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CODN65
Średnica przyłącza SCDN65
Średnica rurociągu CODN65
Średnica rury SCDN65
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2800 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Transmisja danychModBus
Typ produktuDSA HRU
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCkołnierz
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB59M-1 90
UL markNo
Wersja podstacjiA4
Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]400 kW
Wysokość bez obudowy [mm]2000 mm
Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]540 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto540 Kilogram
Masa netto500 Kilogram
Objętość4964.409 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162903735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm