Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 540, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 100, Opcja odsprzedaży ciepła: Tak

146B9233

DSA HRU 2 HE 540D CO2 100 S

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaA3
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeRozwiązanie dwuzbiornikowe
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1200 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
HEX type for selling optionXB59M-1-90
Ilość w zbiorniku2 szt.
Kategoria PEDI
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaGórne
Marka pompy ładującejGrundfos
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 100 S
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL310 (P510.12)
Opcja obudowyNie
Opcja odsprzedaży ciepłaTak
Cecha
Wartość
OpisDSA HRU 2 HE 540D CO2 100 S
Pojemność zbiornika500.0 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
Resale pump brandUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump typeGrundfos
Średnica przyłącza CODN65
Średnica przyłącza SCDN65
Średnica rurociągu CODN65
Średnica rury SCDN65
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2800 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Transmisja danychModBus
Typ pompy ładującejUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Typ produktuDSA HRU
Typ przyłącza COkołnierz
Typ przyłącza SCkołnierz
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB59M-1 90
UL markNo
Wersja podstacjiA3
Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]100 kW
Wysokość bez obudowy [mm]2000 mm
Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]540 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto540 Kilogram
Masa netto500 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162903254