Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 216, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 400, Opcja odsprzedaży ciepła: Tak

146B9224

DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaA3
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatkowe informacjeRozwiązanie dwuzbiornikowe
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.]2 °C
Głębokość bez obudowy [mm]1200 mm
Grupa produktówWęzły cieplne
HEX type for selling optionXB37H-1-60
Ilość w zbiorniku2 szt.
Kategoria PEDI
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaGórne
Marka pompy ładującejWilo
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Materiał izolacyjnySztywna pianka poliuretanowa
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewaniaBrazed copper
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa regulatora ogrzewaniaECL310 (P510.12)
Opcja obudowyNie
Opcja odsprzedaży ciepłaTak
Cecha
Wartość
OpisDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Pojemność zbiornika500.0 L
Product line32
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.]3.87 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Średnica przyłącza CO2"
Średnica przyłącza SC2"
Średnica rurociągu CODN50
Średnica rury SCDN50
Stop wymiennika ciepła ogrzewania1.4404
Szerokość bez obudowy [mm]2800 mm
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Transmisja danychModBus
Typ pompy ładującejSTRATOS-PARA 30/1-12
Typ produktuDSA HRU
Typ przyłącza COGwint
Typ przyłącza SCGwint
Typ regulacji COElektroniczny
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewaniaXB37H-1 60
UL markNo
Wersja podstacjiA3
Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]400 kW
Wysokość bez obudowy [mm]2000 mm
Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]216 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto540 Kilogram
Masa netto500 Kilogram
Objętość5132.006 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162902684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm