DSA HRU, Rozwiązanie dwuzbiornikowe, Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW]: 135, Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW]: 150, Opcja odsprzedaży ciepła: Nie
146B9165
DSA HRU 2 HE 135 CO2 150
146B9165
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | A2 |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowe informacje | Rozwiązanie dwuzbiornikowe |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 1200 mm |
| Grupa produktów | Węzły cieplne |
| Ilość w zbiorniku | 2 szt. |
| Kategoria PED | I |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Górne |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
| Materiał izolacyjny | Sztywna pianka poliuretanowa |
| Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania | Brazed copper |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa regulatora ogrzewania | ECL310 (P510.12) |
| Opcja obudowy | Nie |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opcja odsprzedaży ciepła | Nie |
| Opis | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
| Pojemność zbiornika | 500.0 L |
| Product line | 32 |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.44 m³/h |
| Średnica przyłącza CO | 1 1/2" |
| Średnica przyłącza SC | 1 1/2" |
| Średnica rurociągu CO | DN40 |
| Średnica rury SC | DN40 |
| Stop wymiennika ciepła ogrzewania | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 2800 mm |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 90 °C |
| Transmisja danych | ModBus |
| Typ produktu | DSA HRU |
| Typ przyłącza CO | Gwint |
| Typ przyłącza SC | Gwint |
| Typ regulacji CO | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania | XB37H-1 40 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | A2 |
| Wydajność odzysku ciepła (CO2) [kW] | 150 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 2000 mm |
| Zapotrzebowanie na moc grzewczą [kW] | 135 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 540 Kilogram |
| Masa netto | 500 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903995 |