Danfoss logo
ThermoDual FLS

System CWU, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Product line32
Typ produktuTD-FLS
Typ regulacji CWUExternal control
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1 80
UL markNo
Wydajność [kW]455.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1 Kilogram
Masa netto1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość834.266 Liter