System CWU, TD-FLS, 455 kW
161L1135
ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1135
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 20 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | System CWU |
| Material Description | TD-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Miedź |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Opis | ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Product line | 32 |
| Typ produktu | TD-FLS |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1 70 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 455.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 150 Kilogram |
| Masa netto | 130 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 731.249 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708774 |