Danfoss logo
ThermoDual FLS

System CWU, TD-FLS, 455 kW

161L1132

ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]20 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionTD-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUECL 310
OpisThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Product line32
Typ produktuTD-FLS
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1 70
UL markNo
Wydajność [kW]455.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto150 Kilogram
Masa netto130 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość731.249 Liter
EAN/UPC5715162708743