System CWU, TD-FLS, 140 kW
161L1104
ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
161L1104
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | System CWU |
| Material Description | TD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Miedź |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | No Controller |
| Opis | ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX |
| Product line | 32 |
| Typ produktu | TD-FLS |
| Typ regulacji CWU | External control |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB59M-1 30 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kW] | 140.0 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 110 Kilogram |
| Masa netto | 110 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1021.555 Liter |