Danfoss logo
ThermoDual FLS

System CWU, TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówSystem CWU
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa regulatora CWUNo Controller
OpisThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Product line32
Typ produktuTD-FLS
Typ regulacji CWUExternal control
Typ wymiennika ciepła CWUXB59M-1 30
UL markNo
Wydajność [kW]80.0 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto110 Kilogram
Cecha
Wartość
Masa netto100 Kilogram