System CWU, TD-FLS, 130 kW
004X1539
TD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL
004X1539
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] | 10 bar |
| Ciśnienie różnicowe, strona wtórna [bar] [Max.] | 0.25 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] | 10 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Tak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] | 2 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 298 mm |
| Głębokość opakowania [mm] | 800 mm |
| Grupa produktów | System CWU |
| Kategoria PED | § 4.3 |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | Pionowe |
| Konstrukcja | Do montażu ściennego |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 90 °C |
| Marka pompy cyrkulacyjnej CWU | Grundfos |
| Marka pompy ogrzewania | Grundfos |
| Material Description | TD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL |
| Materiał izolacyjny | Pianka EPP |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Pianka EPP |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Natężenie [A] [Max.] | 2.0 A |
| Nazwa producenta | Danfoss |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | ECL 310 |
| Opis | TD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL |
| P cyrkulacji [bar] [Max.] | 0.35 bar |
| Product line | 32 |
| Przepływ cyrkulacji [m3/h] [Max.] | 1.50 m³/h |
| Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] | 2.50 m³/h |
| Przepływ strona wtórna [m3/h] [Max.] | 2.23 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Średnica przyłącza CO | Rp1 1/4" |
| Średnica przyłącza CWU | G1" |
| Średnica przyłącza cyrkulacji | G1" |
| Średnica rurociągu CO | DN32 |
| Średnica rury CWU | DN25 |
| Średnica rury cyrkulacyjnej | DN25 |
| Stop wymiennika ciepła CWU | 1.4404 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 700 mm |
| Szerokość opakowania [mm] | 1200 mm |
| Typ pompy cyrkulacyjnej CWU | UPM 2K N |
| Typ pompy ogrzewania | UPM GEO |
| Typ produktu | TD-FLS |
| Typ przyłącza CO | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza CWU | gwint wewnętrzny |
| Typ przyłącza cyrkulacji | gwint wewnętrzny |
| Typ regulacji CWU | Elektroniczny |
| Typ wymiennika ciepła CWU | XB37M-1 30 |
| UL mark | No |
| Wersja podstacji | TD-FLS, 130kW, pompa, ECL |
| Wydajność [kW] | 130.0 kW |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 1036 mm |
| Wysokość opakowania [mm] | 500 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 60 Kilogram |
| Masa netto | 40 Kilogram |
| Objętość | 216.11 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |