Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: ECL 310

145G0325

Typ produktu: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeFresh water modules
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar]10 bar
Contains batteriesNo
Cyrkulacja CWUTak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Głębokość bez obudowy [mm]315 mm
Głębokość z obudową [mm]315 mm
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd dołu
Kierunek przyłącza, strona pierwotnadół
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Marka rury CWUGrundfos
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini
Materiał izolacyjnyPolypropylene
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Materiał obudowyPolypropylene
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa regulatora CWUECL 310
Cecha
Wartość
OpisThermoDual FLS Mini, ECL 310
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza cyrkulacji3/4"
Średnica przyłącza SC3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury cyrkulacyjnejØ18
Średnica rury SCØ18
Szerokość bez obudowy [mm]550 mm
Szerokość z obudową [mm]550 mm
Typ produktuThermoDual FLS Mini
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza cyrkulacjigwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCgwint wewnętrzny
Typ regulacji CWUElektroniczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ rury CWUUPM3 Hybrid 15-70 130
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 36
UL markNo
Wydajność [kW]70.0 kW
Wysokość bez obudowy [mm]740 mm
Wysokość z obudową [mm]740 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.5 Kilogram
Masa netto17 Kilogram
Objętość173.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424536510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm