Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Typ 1, Nazwa regulatora CWU: AVTB

144H2346

Typ produktu: Termix Solar S, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeFresh water modules
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWęzły małej mocy
In scope of WEEENo
Kierunek przyłącza, strona pierwotnaTop
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]120 °C
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Materiał lutu wymiennika ciepła CWUBrazed copper
Nazwa regulatora CWUAVTB
Cecha
Wartość
Opcja obudowyNie
OpisTermix Solar S+
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
SCIP dossier product nameTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Średnica przyłącza CWU3/4"
Średnica przyłącza SCG3/4"
Średnica rury CWUØ18
Średnica rury SCØ18
Typ produktuTermix Solar S
Typ przyłącza CWUgwint wewnętrzny
Typ przyłącza SCG gwint wewn.
Typ regulacji CWUTermostatyczny
Typ rozmiaru stacjiTyp 1
Typ wymiennika ciepła CWUXB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto15 Kilogram
Masa netto14 Kilogram
Objętość40.656 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm