Termix One Solar, Typ 3, Nazwa regulatora CWU: AVTB 20
144H1088
Typ produktu: Termix One Solar, Typ 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20
144H1088
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 16 bar |
| Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Cyrkulacja CWU | Dodatkowe |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Głębokość bez obudowy [mm] | 160 mm |
| Głębokość z obudową [mm] | 165 mm |
| Grupa produktów | Węzły małej mocy |
| In scope of WEEE | No |
| Kierunek przyłącza, strona pierwotna | dół |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 100 °C |
| Material Description | Termix One Solar Type 3 K |
| Materiał lutu wymiennika ciepła CWU | Brazed copper |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa lakierowana na szaro |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa regulatora CWU | AVTB 20 |
| Opcja obudowy | W zestawie |
| Opis | Termix One Solar, Typ 3 z Obudową |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071 |
| SCIP dossier product name | Termix One Solar Type 3 K |
| Średnica przyłącza CWU | 3/4" |
| Średnica przyłącza SC | 3/4" |
| Średnica rury CWU | Ø18 |
| Średnica rury SC | Ø18 |
| Szerokość bez obudowy [mm] | 300 mm |
| Szerokość z obudową [mm] | 315 mm |
| Typ produktu | Termix One Solar |
| Typ przyłącza CWU | G gwint wewn. |
| Typ przyłącza SC | G gwint wewn. |
| Typ regulacji CWU | Termostatyczny |
| Typ rozmiaru stacji | Typ 3 |
| Typ wymiennika ciepła CWU | T22-2 26/26 G3/4" VP |
| UL mark | No |
| Wysokość bez obudowy [mm] | 770 mm |
| Wysokość z obudową [mm] | 770 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 15 Kilogram |
| Masa netto | 14 Kilogram |
| Objętość | 40.021 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |