Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0762

Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
Cecha
Wartość
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]90 °C
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24
Number of connections12
OpisType SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ produktuWarranty & Service

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto12.895 Kilogram
Masa netto10.8 Kilogram
Objętość106.143 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428675147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm