Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0512

Rozdzielacz for VX-F, z 12 połączeniami
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Application typeDistribution units
CE markYes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar]6 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDistribution units
In scope of WEEENo
Kierunek przyłączaOd góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C]60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego12
Cecha
Wartość
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 12 conn.
Number of connections2
OpisRozdzielacz for VX-F, z 12 połączeniami
Product line67
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica przyłącza CO3/4"
SterowanieNo controller
Typ produktuWarranty & Service
Typ przyłącza COG gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowegoStainless steel with flow meter and manual air vent
WersjaRight

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11 Kilogram
Masa netto9 Kilogram
Objętość106.143 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428525442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm