Warranty & Service
145H0508
Rozdzielacz for VX-F, z 8 połączeniami
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Warranty & Service
145H0508
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] | 6 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatkowe informacje | Przepływomierz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Grupa produktów | Distribution units |
| Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] | 60 °C |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 8 conn. |
| Number of connections | 8 |
| Opis | Rozdzielacz for VX-F, z 8 połączeniami |
| Product line | 67 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ produktu | Warranty & Service |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.5 Kilogram |
| Masa netto | 9 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525404 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |